- XL-GH02-120
CHARNIÈRE À GRAVITÉ POUR PORTE VITRÉEXL-GH02-120
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Charnière en verre en acier inoxydable.
Excellente solution pour les cabines de douche et autres surfaces qui entrent en contact avec l’eau.
300 000 cycles d’ouverture/fermeture lors d’un test privé.
Dans un rayon de 170°, la charnière fermera automatiquement la porte.
La porte restera en place au-delà de 170°.
La porte s’élève jusqu’à 5 mm à l’angle d’ouverture de 90° et s’élève jusqu’à un maximum de 10 mm à 170°. - Accessoires
- • Vis à tête cylindrique à six pans creux M6⨯14 (SUS)
• Vis M5⨯16 (SUS)
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
XL-GH02-120R | 170-180-850 | eShop |
![]() |
![]() |
XL-GH02-120L | 170-180-851 | eShop |
![]() |
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
Vendu par paire.