- XL-GH05-120
CHARNIÈRE À GRAVITÉ POUR PORTE VITRÉEXL-GH05-120
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Charnière en verre en acier inoxydable.
Excellente solution pour les cabines de douche et autres surfaces qui entrent en contact avec l’eau.
100 000 cycles d’ouverture/fermeture lors d’un test privé.
Dans un rayon de 170°, la charnière fermera automatiquement la porte.
La porte restera en place au-delà de 170°.
La porte s’élève jusqu’à 5 mm à l’angle d’ouverture de 90° et s’élève jusqu’à un maximum de 10 mm à 170°. - Accessoires
- Vis à tête cylindrique à six pans creux M6⨯14 (SUS)
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
XL-GH05-120R | 170-016-523 | eShop |
![]() |
![]() |
XL-GH05-120L | 170-016-524 | eShop |
![]() |
※Stock disponible limité. Veuillez contacter votre fournisseur.
☆Disponible dans la limite du stock. Veuillez contacter votre fournisseur.
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
Vendu par paire.