- XL-GH05F-120
CHARNIÈRE À GRAVITÉ POUR PORTE VITRÉEXL-GH05F-120
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Charnière en verre en acier inoxydable.
Excellente solution pour les cabines de douche et autres surfaces qui entrent en contact avec l’eau.
100 000 cycles d’ouverture/fermeture lors d’un test privé.
Le rayon de fermeture automatique peut être ajusté à 20° ou 70°.
La porte s’élève jusqu’à 1,5 mm à l’angle d’ouverture de 20° et s’élève jusqu’à un maximum de 5 mm à 70°. - Accessoires
- Vis à tête cylindrique à six pans creux M6⨯14 (SUS)
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
XL-GH05F-120R | 170-021-705 | eShop |
![]() |
![]() |
XL-GH05F-120L | 170-021-704 |
![]() |
※Stock disponible limité. Veuillez contacter votre fournisseur.
☆Disponible dans la limite du stock. Veuillez contacter votre fournisseur.
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels
How to Change Bush (English) | 1004_2_xl_gh05f_120_e.pdf |
---|
Note
Vendu par paire.