POIGNÉE DE PORTE EN ACIER INOXYDABLEZL-1502
9 / 9 total des résultats
- POIGNÉE DE PORTE EN ACIER INOXYDABLE
- ZL-1502
- Serie Zwei L



Stock disponible limité
- Fabriqué en matériau hautement résistant à la corrosion SUS316
Finition Zwei L ultra premium. Finition Zwei L : Utilise une technologie de polissage de première classe, ces produits combinent l’élégance du satin avec l’éclat profond d’un miroir.
Peut être installé sur les deux côtés des portes en verre, en métal ou en bois. Peut également être installé sur un seul côté des portes en verre, en bois ou en métal. Veuillez vous référer au tableau des ensembles de poignées de porte.
Le modèle ZL-1502 est généralement installé avec le support circulaire mais peut également être installé sans celui-ci.
Les ensembles de poignées latérales doubles utilisent le modèle ZL-1502-WR et sont fixés par le modèle ZL-1502-OS (pour l’extérieur) et ZL-1502-IS (pour l’intérieur)
Vidéos
Tableau des spécifications
Corps
※Stock disponible limité. Veuillez contacter votre fournisseur.
☆Disponible dans la limite du stock. Veuillez contacter votre fournisseur.
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
ZL-1502-OS-192 |
ZL-1502-IS-192 |
ZL-1502-WR-192 |
ZL-1502-OS-320 |
ZL-1502-IS-320 |
ZL-1502-WR-320 |
ZL-1502-OS-640 |
ZL-1502-IS-640 |
ZL-1502-WR-640 |
Nom de l'article | 2D | 3D | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL-1502-OS-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-034 |
ZL-1502-IS-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-038 |
ZL-1502-WR-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-170-296 |
ZL-1502-OS-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-035 |
ZL-1502-IS-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-039 |
ZL-1502-WR-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-170-297 |
ZL-1502-OS-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-036 |
ZL-1502-IS-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-040 |
ZL-1502-WR-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-170-298 |
Catalogue
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.