- ZL-1907-24
POMMEAU EN ACIER INOXYDABLEZL-1907-24
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- POMMEAU EN ACIER INOXYDABLE
- ZL-1907-24
- Serie Zwei L



- Fabriqué en matériau hautement résistant à la corrosion SUS316
Finition Zwei L ultra premium. Finition Zwei L : Utilise une technologie de polissage de première classe, ces produits combinent l’élégance du satin avec l’éclat profond d’un miroir.
Peut être utilisé sur du bois ou du verre trempé.
XL-1504 est un pommeau de porte avec le même type de design.