100-P4A/32-3WAY-SUS304B

PLAQUE DE MONTAGE EN ACIER INOXYDABLE100-P4A/32-3WAY-SUS304B

1 / 1 total des résultats

Filtrer les articles
  • PLAQUE DE MONTAGE EN ACIER INOXYDABLE
  • 100-P4A/32-3WAY-SUS304B

Superposition réglable.
Hauteur standard : 0 mm
Valeur de H : Épaisseur de la porte + 17 mm en utilisant le type
pour portes encastrées (Épaisseur de la porte + 12 mm en
utilisant le modèle pour portes encastrées de la charnière H160 ou 170).
Vis recommandée
— Vis à tête de reliure M4

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
100-P4A/32 3-WAY SUS 160-079-044
eShop
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS EAN

100-P4A/32 3-WAY SUS

eShop

160-079-044

4510932169264

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
100-P4A/32 3-WAY SUS
Nom de l'article 2D 3D RoHS Code de l'article
100-P4A/32 3-WAY SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-079-044
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus