COMPAS AMORTI RÉGLABLENSD-35
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Pour les portes à battants à ouverture vers le haut.
Peut également être utilisé avec les charnières dissimulées, les charnières à piano ou les charnières bout à bout.
Angle d’ouverture réglable de 80 degrés à 100 degrés.
Conçu pour maintenir la porte en position complètement ouverte.
Le type qui maintient la porte à la fois à 65° et 90° est également disponible.
50 000 cycles d’ouverture/fermeture lors d’un test privé.
Vitesse de fermeture réglable.
Calcul du couple :
-Couple = Hauteur de la porte x 1/2 x poids de la porte.
-Par pièce : 20 - 70 kgf¬∑cm
-Par paire : 40 - 140 kgf·cm.
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
NSD-35L | 180-109-279 | eShop |
![]() |
![]() |
NSD-35R | 180-109-280 | eShop |