NSDX-35(R/L)

COMPAS AMORTI RÉGLABLENSDX-35(R/L)

2 / 2 total des résultats

Filtrer les articles
  • COMPAS AMORTI RÉGLABLE
  • NSDX-35(R/L)

Pour les portes à battants à ouverture vers le haut.
L’amortisseur intégré permet au volet de se fermer doucement, empêchant ainsi le claquement.
Le loquet intégré maintient le volet en position complètement ouverte.
Peut également être utilisé avec les charnières dissimulées, les charnières à piano ou les charnières bout à bout.
Selon la position d’installation, l’angle d’ouverture peut être réglé sur 80°, 90° ou 100°.
Version à deux arrêts également disponible (ajoute un autre arrêt à 60°, 65° ou 70° selon la position d’installation).
30 000 cycles d’ouverture/fermeture lors d’un test privé.
Vitesse de fermeture réglable.

Vidéos

Informations connexes

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
NSDX-35L 180-109-029
eShop
NSDX-35R 180-109-028
eShop
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Direction d’ouverture Spécifications Matériau Finition Moment maximal de la porte N.m/pc 96 - Max. 6 Moment maximal de la porte kgf.cm/pc EAN

NSDX-35L

eShop

180-109-029

Ouverture vers le haut

Poignée gauche

Alliage de zinc (ZDC)/Acier

Nickel

Min. 1

86

Min. 20 - Max. 70

4510932169530

NSDX-35R

eShop

180-109-028

Ouverture vers le haut

Poignée droite

Alliage de zinc (ZDC)/Acier

Nickel

Min. 1

86

Min. 20 - Max. 70

4510932169561

Glisser pour en voir plus


Vendu séparément

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
NSDX-GZ 180-109-459
NSDX-CZ 180-109-460
NSDX-AZ 180-109-019
NSDX-SZ 180-109-032
eShop
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Spécifications Matériau principal Finition principale Direction d’ouverture du volet Matériel de fixation du volet EAN Boite Carton

NSDX-GZ

180-109-459

Plaque de montage avec une installation à encliquetage pour le verre

Acier

Nickel

Composant connexe

Verre

4510932023597

160

640

NSDX-CZ

180-109-460

Plaque de montage pour une fixation par vis

Acier

Nickel

Composant connexe

Bois

4510932023573

160

640

NSDX-AZ

180-109-019

20 mm (équerre de fixation) pour cadre en aluminium de 20 mm d’épaisseur

Acier

Nickel

Composant connexe

CADRE EN ALUMINIUM

4510932023580

320

1280

NSDX-SZ

eShop

180-109-032

Plaque de montage pour une fixation par vis

Acier

Nickel

Composant connexe

Bois

4510932168502

160

640

Glisser pour en voir plus


Vendu séparément

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
SDS-50G-CR 180-100-260
SDS-50G-BL 180-928-046
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Matériau Finition principale Direction d’ouverture du volet Matériel de fixation du volet EAN Boite Carton Poids (g)

SDS-50G-CR

180-100-260

Alliage de zinc (ZDC)/ABS

Chrome/Noir

Composant connexe

Verre

4510932023559

50

200

25

SDS-50G-BL

180-928-046

Alliage de zinc (ZDC)/ABS

Peinture/Noire

Composant connexe

Verre

4510932023566

50

200

25

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
NSDX-35L
NSDX-35R
Nom de l'article 2D 3D RoHS Code de l'article
NSDX-35L DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-109-029

NSDX-35R DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-109-028

Glisser pour en voir plus

Vendu séparément

Nom de l'article
NSDX-GZ
NSDX-CZ
NSDX-AZ
NSDX-SZ
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
NSDX-GZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-109-459

NSDX-CZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-109-460

NSDX-AZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-109-019

NSDX-SZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-109-032

Glisser pour en voir plus

Vendu séparément

Nom de l'article
SDS-50G-CR
SDS-50G-BL
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
SDS-50G-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-260

SDS-50G-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-928-046
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
  • ADJUSTABLE SOFT-DOWN STAY NSDX-35

×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus