U3012HL

COMPAS POUR PORTE RELEVANTE MULTI-ANGLE (AVEC SERRURE)U3012HL

1 / 1 total des résultats

Filtrer les articles
  • COMPAS POUR PORTE RELEVANTE MULTI-ANGLE (AVEC SERRURE)
  • U3012HL
Discontinué
Verrouille le couvercle à plusieurs angles avec le levier de verrouillage.
Faites glisser le levier pour verrouiller/déverrouiller.
Le mécanisme de verrouillage empêche la chute accidentelle du volet.
Peut être utilisé individuellement ou par paires.
Mécanisme universel gauche et droit.
Angle d’ouverture de la porte : maximum 100°
Taille de porte recommandée :
Hauteur : maximum 2000 mm.
Largeur : 600 - 910 mm.
Épaisseur : 25 - 45 mm.
Poids : maximum 20 kg.

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
U3012HL (U3005HL) 180-109-466
eShop
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS EAN

U3012HL (U3005HL)

eShop

180-109-466

4510932217392

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
U3012HL (U3005HL)
Nom de l'article 2D 3D RoHS Code de l'article
U3012HL (U3005HL) DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-109-466
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
RoHS 2
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus