- ARN-DP
ENTRETOISE D’AILERONARN-DP
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- — Spécialement conçu pour une utilisation avec le compas AILERON.
— Le modèle ARN-DP2 diminue la superposition des portes d’entrée de 2 mm.
— Le modèle ARN-DP5 diminue la superposition des portes d’entrée de 5 mm.
— Le modèle ARN-DP2 peut être doublé pour une épaisseur de 4 mm. - [Available Mounting Plate]
- — ARN-SZ
- Accessoires
- — Vis taraudeuse à tête cylindrique cruciforme 3.5 × 20
(Seule l'ARN-DP5 est livrée avec ces vis.)
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
[How to Use]
Set the spacer between the mounting plate and side board.
Tableau des spécifications
Corps [[Entretoise]]
Pièces en option [[Optional screw when using two ARN-DP2]]
Sold in sets of 4 screws.
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Les vis incluses servent à fixer l'entretoise (ARN-DP5) et la plaque de montage (ARN-SZ).
— Veuillez utiliser les vis optionnelles si vous utilisez deux ARN-DP2.