La puissance de production unique de Sugatsune : Édition charnière invisible

La puissance de la production unique de Sugatsune: Édition charnière invisible

Dans cette étude de cas, nous présentons la "charnière invisible à couple pour portes en métal H95TSH-F", qui a répondu au besoin d'un client de prévenir les claquements de porte.

PROBLÈME

Questions clés

  1. Les charnières invisibles ordinaires peuvent être dangereuses en raison du claquement de la porte.
  2. La fermeture involontaire du couvercle ou de la porte peut entraîner des dysfonctionnements et des accidents.

Informations Produit

H95TSH-F

Charnière à couple dissimulée pour portes en métal H95TSH-F

— Charnière invisible à ouverture de 95° avec mécanisme de couple.
— Montage et démontage instantané.
— La charnière pivote avec une large amplitude, ce qui réduit les interférences dans le sens latéral.
— Le levier de verrouillage est conçu pour empêcher toute détachement accidentel.

SOLUTION

La Solution

  1. Une charnière invisible avec un mécanisme d'arrêt intégré.
  2. Une fonction qui libère le couple lors de la fermeture pour un fonctionnement en douceur.

Charnière invisible H95TSH-F avec couple intégré
Recommandée pour les distributeurs automatiques, les distributeurs de tickets et les machines de précision où la fermeture rapide d'un couvercle ou d'une porte peut entraîner une défaillance de la machine.

Développement de nouveaux produits basés sur les besoins des clients

L'un de nos clients, qui travaille avec des machines de précision, nous a demandé si nous pouvions résoudre son problème : "Lorsque je fais de la maintenance sur le châssis d'une machine de la chaîne de production de l'usine, le couvercle du châssis peut se referme au moindre choc, ce qui est dangereux. Si la porte se referme pendant que je travaille sur le câblage, cela peut provoquer une rupture du câble ou un dysfonctionnement de la machine."

Si la porte se referme brutalement, cela peut être dangereux.
Si la porte se referme pendant les opérations d'entretien, cela peut endommager la machine.

Après l'installation des machines de précision, on a constaté qu'il y avait des cas de blessures et de pannes de machines lors des opérations de maintenance. Cette situation résultait directement du fait que les portes des machines se refermaient accidentellement.
Par conséquent, Sugatsune a proposé d'intégrer un mécanisme de couple dans la charnière invisible et a entrepris le développement.
Après six mois de développement, nous avons été en mesure de combiner le mouvement d'arrêt libre de notre Motion Design Tech* avec la "charnière invisible pour portes en métal H95TSH".

* Motion Design Tech signifie "technologie créatrice de mouvement", il s'agit d'une innovation unique de Sugatsune qui offre plus d'options de possibilité en ouverture/fermeture. Non seulement nous répondons aux besoins des clients en matière de nouvelles options, mais nous allons encore plus loin en équipant leur produit de la technologie de "motion" idéale.

La recherche d'une expérience utilisateur satisfaisante

Graphique du couple

Le simple fait d'ajouter un mécanisme de couple à la charnière dissimulée donnerait l'impression que la porte est trop lourde lorsqu'on l'ouvre. Nous avons demandé à nos clients de tester les charnières personnalisées pour trouver le couple de serrage dont ils avaient besoin. Lorsque la porte est ramenée en position fermée, le couple de serrage est relâché. Cela signifie que l'utilisateur ne subit aucune contrainte lors de l'ouverture de la porte et que, lors de la fermeture, la porte se referme en toute sécurité et reste fermée.

Contactez-nous.

La technologie de pointe et l'expérience solide des usines et des départements de conception et de développement de Sugatsune peuvent donner forme à vos idées.
Nous proposons une large gamme de produits, des produits sur catalogue aux produits OEM de différentes dimensions et couleurs, en passant par les produits ODM, incluant la planification et la conception.
Veuillez nous contacter pour de plus amples informations.
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus
You seem to be visiting from États-Unis. Sugatsune America serves your location.