La fonction de fermeture amortie et la qualité de conception d'une machine haut de gamme.

La fermeture automatique apporte une valeur ajoutée en empêchant l'arrêt de la machine.

La fonction de fermeture en douceur et la qualité de conception d'une machine haut de gamme.

Nos charnières à fermeture amortie HG-JV65 pour l'ouverture horizontale des machines d'électroérosion à fil. Cette étude de cas illustre la manière dont nous avons pu résoudre le problème du client grâce à une conception spéciale et à un mouvement adapté à une machine haut de gamme. Par ailleurs, la fonction de fermeture automatique augmente la productivité du travail.

PROBLÈME

Questions clés

  1. L'objectif était de fermer lentement la porte à ouverture latérale tout en se concentrant sur la conception de la machine afin d'offrir une expérience optimale digne d'une machine d'électroérosion à fil haut de gamme.
  2. L'appareil est censée s'arrêter lorsqu'elle la porte est ouverte pour des raisons de sécurité. Cependant, si l'utilisateur ferme trop fermement la porte, celle-ci rebondit et s'ouvre partiellement. Par conséquent, la machine s'arrête et il est difficile pour l'opérateur de fermer la porte correctement.

Informations Produit

HG-JV65-S

Charnière à fermeture amortie HG-JV65

— La vitesse de fermeture de la porte peut être réglée à l'aide d'une clé hexagonale.
— Fonction de fermeture automatique pour maintenir la porte en position fermée.

*Informations en date du 24 février 2021.

HG-TU

Charnière à couple invisible Type HG-TU

— Montée au dos de la porte de manière à ce que la charnière ne soit pas visible de l’avant ; la porte peut être maintenue dans n'importe quel angle.
— Peut être utilisée horizontalement ou verticalement.

*Informations en date du 24 février 2021.

SYH

Poignée en aluminium SYH

— Une poignée profilée avec une ligne en son centre.
— Conception profilée discrète.
— Le revêtement antibactérien permet de garder la poignée propre.

*Informations en date du 24 février 2021.

SOLUTION

La Solution

  1. La fermeture amortie de la porte confère à la machine un aspect haut de gamme.
  2. Le cache-vis dissimule les vis et n'altère pas le design de la machine. Il convient donc aux machines haut de gamme qui requièrent un aspect raffiné.
  3. La porte se ferme lentement et en toute sécurité, ce qui évite que la machine ne s'arrête inopinément lorsque la porte est partiellement ouverte.

Fonction de fermeture amortie et conception adaptée aux machines haut de gamme

Le client souhaitait que la porte latérale de la machine se ferme lentement afin de lui donner une dimension haut de gamme. Nous avons donc proposé la charnière HG-JV65 à fermeture amortie. La couleur gris clair est assortie au design de la machine d'électroérosion et le cache-vis (de la même couleur) dissimule les vis de montage pour une apparence homogène.

HG-JV65-S

La fonction de fermeture automatique apporte une valeur ajoutée. La fermeture sécurisée de la porte latérale empêche l'arrêt de la machine en cas de détection par un capteur, augmentant ainsi la productivité !

La machine d'électroérosion à fil que le client était en train de mettre au point était équipée d'un verrou magnétique et d'un capteur fixé à la porte pour détecter l'ouverture et la fermeture de celle-ci. Lorsque la porte était ouverte, la machine s'arrêtait par mesure de sécurité pour l'opérateur. Toutefois, si la porte était fermée trop vigoureusement et qu'elle rebondissait en s'ouvrant, le capteur risquait d'arrêter la machine.
L'utilisation de charnières à fermeture progressive permet de fermer la porte lentement, même si elle est fermée avec force, et donc d'éviter une mise en pause involontaire de la machine.

Des charnières de couple invisibles de l'avant et des poignées alliant durabilité et design.

SYH
SYH

Nous avons également fourni une charnière de couple invisible HG-TU qui est montée au dos de la porte, de sorte que la charnière n'est pas visible de l'avant de la machine. Une poignée en aluminium SYH, au design épuré et au revêtement antibactérien, a également été installée.
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus