Des charnières avec assistance à l’ouverture au lieu de vérins à gaz ! Aucune perte de gaz et une taille compacte permettent une utilisation optimale de l'espace à l'intérieur de l'appareil.

Charnières à assistance à l’ouverture au lieu de vérins à gaz !

Notre charnière d'assistance à l’ouverture HG-PA230-25 a été utilisée dans le couvercle d'une machine de montage de puces électroniques. Ce cas illustre comment le remplacement des vérins à gaz par notre produit permet d'économiser de l'espace et d'éliminer les problèmes de perte de gaz et de lubrification associés aux vérins à gaz.

PROBLÈME

Questions clés

  1. La machine ne disposait pas de suffisamment d'espace à l'intérieur pour y installer des vérins à gaz, et une fonction d'assistance pour l'ouverture du couvercle était toujours nécessaire.
  2. Le voyant lumineux de l'appareil de montage de puces devait être clairement visible.

Informations Produit

CHARNIÈRE D'ASSISTANCE À L’OUVERTURE HG-PA230

CHARNIÈRE D'ASSISTANCE À L’OUVERTURE / HG-PA230

— La force du ressort permet de soulever légèrement le lourd couvercle supérieur (fonction assistance à l’ouverture).
— Un amortisseur est activé lors de la fermeture (fonction amortie).
— Le couple peut être ajusté en tournant la vis de réglage.

*Informations en date du 24 février 2021.

SOLUTION

La Solution

  1. L'utilisation de charnières d'assistance à l’ouverture rassemble en un seul produit, la charnière et la fonction d'assistance à l’ouverture. En outre, le fonctionnement à ressort de l'HG-PA230 élimine le risque de perte de gaz associé aux vérins à gaz. La charnière facilite également la fermeture du couvercle.
  2. Les charnières pourraient être montées à l'intérieur de l'appareil pour faciliter la visibilité des voyants.
  3. Grâce à la sélection d'outils de MDT, le choix des produits a été facilité et il a été possible de procéder à des simulations avant de tester les prototypes.

La charnière d'assistance à l’ouverture : Une charnière et une fonction d'assistance à l’ouverture en un seul dispositif.

Même dans les espaces restreints qui ne permettent pas l'installation d'un vérin à gaz, la charnière à assistance à l’ouverture peut remplir les fonctions d'un vérin à gaz et d'une charnière.
Dans le modèle précédent de machine de montage de puces électroniques, des vérins à gaz ont été utilisés pour aider à manœuvrer le lourd couvercle. La charnière HG-PA230-25 que nous proposons résout le problème de limitation de l'espace en supprimant le recours aux vérins à gaz et en offrant au client la fonction d'assistance à l’ouverture qu'il souhaitait. D'autre part, comme la charnière fonctionne avec la force de réaction du ressort, aucune perte de force n'est due aux fuites de gaz et à l'évaporation de l'huile — un symptôme fréquent dans les ressorts à gaz vieillissants.

Une opération de fermeture plus légère également !

Avec les vérins à gaz, la force d'assistance est toujours appliquée dans le sens de l'ouverture. Cela signifie que l'utilisateur doit déployer plus d'efforts dans le sens de la fermeture, ce qui peut s'avérer fastidieux. Inversement, les charnières d'assistance à l’ouverture peuvent être fermées avec moins de vigueur, car le couple est réduit lors de la fermeture du couvercle (comme le montre le graphique).

Exemple

Trouvez le produit dont vous avez besoin grâce à notre outil de sélection en ligne.

L'outil de sélection MDT

Pour trouver une charnière d'assistance à l’ouverture avec le couple requis, une valeur de couple doit être calculée en utilisant le moment de force du couvercle.
En entrant des valeurs spécifiques telles que la distance au centre de gravité du couvercle, sa masse, etc. dans notre outil de sélection en ligne, celui-ci peut vous suggérer un produit adapté à votre projet. D'autre part, il génère automatiquement un graphique montrant la relation entre le moment du couvercle et le couple de la charnière, ainsi qu'un graphique décrivant la force d'action du couvercle. Cela permet d'effectuer des vérifications et des simulations initiales avant de commencer à tester les prototypes physiques. Par conséquent, l'outil réduit les essais de prototypes et permet un déroulement plus harmonieux du projet. Le client de cette étude de cas a d'abord utilisé l'outil de sélection MDT, puis l'a adapté aux modèles de production de masse après vérification du prototype.

Idéal pour la visibilité de voyants lumineux

Le client souhaitait que les voyants lumineux de la machine soient clairement visibles lorsque le couvercle était fermé. Ils souhaitaient aligner plusieurs dispositifs de montage de puces et craignaient qu'une charnière extérieure n'obstrue l'indicateur lumineux. Pour remédier à ce problème, la charnière d'assistance à l’ouverture HG-PA230-25 a été installée à l'intérieur du couvercle, de sorte que la charnière n'est pas visible lorsque le couvercle est fermé.

Idéal pour la visibilité de voyants lumineux

Vos articles récemment consultés

Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.

Vous n'avez pas de produits récemment consultés.

Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus
You seem to be visiting from États-Unis. Sugatsune America serves your location.