Amélioration de l'efficacité de la maintenance et réduction des coûts

Une alternative plus petite à un vérin à gaz était nécessaire pour faciliter la maintenance et réduire les coûts de maintenance sur une ligne d'inspection de puces semi-conductrices.

Amélioration de l'efficacité de la maintenance et réduction des coûts

La charnière à couple unidirectionnel réglable HG-TQJ100 a été intégrée dans les machines utilisées pour les lignes d'inspection des semi-conducteurs en raison de sa taille compacte et de sa capacité à améliorer de manière significative l'opérabilité des portes de maintenance des machines.

PROBLÈME

Questions clés

  1. Lorsque les vérins à gaz étaient utilisés, la porte d'entretien de la machine ne s'ouvrait que jusqu'à la position la plus haute et ne pouvait pas être arrêtée à la hauteur appropriée pour l'opérateur.
    (→ Fonction d'arrêt libre (charnière à couple))
  2. La fonction d'arrêt libre est une caractéristique importante, mais si le couple est appliqué dans les deux sens, la porte semble lourde lorsqu'elle est ouverte. L'ouverture et la fermeture de la porte de la machine doivent être fluides (moins de résistance lors de l'ouverture).
    ( → fonction unidirectionnelle)
  3. Les dimensions des portes d’entretien des machines varient, mais le client souhaitait utiliser une seule charnière pour toutes les machines.
    (→ Fonctions d'ajustement)
  4. Remplacement des pièces en raison de la perte de gaz (causée par le vieillissement) et du manque de puissance.
    (→ Pas d'utilisation de gaz, grande durabilité (20 000 tests d'ouverture/fermeture validés) et réduction des coûts de maintenance).

Informations Produit

Charnières de couple unidirectionnelles réglables HG-TQJ100

— Charnières à couple unidirectionnel. Cela signifie qu'il y a très peu de couple dans la direction opposée, ce qui permet un fonctionnement en douceur des portes et des couvercles.
— Le couple peut être ajusté.
— L'écrou de serrage du couple est recouverte d'un capuchon pour plus d'esthétisme.

SOLUTION

La Solution

  1. Le remplacement des vérins à gaz par les charnières à couple HG-TQJ100 permet d'ouvrir la porte d'entretien de la machine sous n'importe quel angle grâce à sa fonction d'arrêt libre.
  2. L'HG-TQJ100 est une charnière à couple unidirectionnel, de sorte que la porte d'entretien peut être ouverte en utilisant une force normale.
  3. Le couple de serrage réglable permet de l'utiliser sur des portes de différentes tailles. De plus, la charnière elle-même est compacte et peut être remplacée facilement, ce qui réduit les coûts de maintenance.
  4. L'utilisation de charnières à couple a permis d'éliminer des problèmes tels que les fuites de gaz et de réduire les coûts de maintenance.

Mouvement d'arrêt libre pour faciliter l'utilisation et la sécurité

Les vérins à gaz ayant été utilisés à l'origine pour le couvercle du système d'inspection, la porte s'élevait jusqu'à sa position la plus haute lorsqu'elle était ouverte, ce qui rendait impossible l'arrêt de la porte à la hauteur appropriée pour l'opérateur. En adoptant les charnières à couple HG-TQJ100, une fonction d'arrêt libre a été ajoutée et la porte a pu être ouverte en fonction de la taille de l'opérateur.
Par ailleurs, bien que les couvercles des équipements d'inspection varient en taille, la valeur du couple du HG-TQJ100 a pu être réglée entre 0 - 10 Nm. Cela a permis de s'adapter à différentes tailles de portes et de correspondre aux préférences de l'opérateur en matière de couple.
La fonction d'arrêt libre a également amélioré la sécurité en réduisant le risque de blessures dues à une fermeture accidentelle de la porte.

Couple unidirectionnel pour un fonctionnement en douceur

La fonction d'arrêt libre est une caractéristique importante, mais si le couple est appliqué dans les deux sens, l'ouverture de la porte serait très pesante. Toutefois, l'HG-TQJ100 a une spécification de couple à sens unique, ce qui signifie que très peu de couple est appliqué lors de l'ouverture de la porte de maintenance. Cela permet une ouverture en douceur. Le couple n'est appliqué que lorsque la porte de maintenance est tirée dans le sens de la fermeture.

La taille compacte de la charnière et ses multiples fonctionnalités ont permis de réduire la fréquence et les coûts de maintenance.

Lorsque les vérins à gaz étaient utilisés, ils devaient être remplacés fréquemment car le gaz contenu dans le vérin à gaz s'épuisait.
La charnière de couple HG-TQJ100, peut quant à elle maintenir sa fonctionnalité de couple pendant une période plus longue.
De plus, les vérins à gaz étaient difficiles à remplacer en raison de l'espace limité à l'intérieur de la machine, l'HG-TQJ100 combinant à la fois des fonctions de charnière et de couple dans une conception compacte, elle occupe beaucoup moins d'espace à l'intérieur de la machine.
En outre, comme la charnière de couple est de taille standard, la gestion de la maintenance et les coûts d'entretien ont été réduits. De ce fait, le rapport coût-efficacité a également été amélioré.
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus