Bras de moniteur sans risque de vibrations pour les moniteurs à écran tactile

KA-T100S50-W/P
No wobbling  [BRAS DE MONITEUR KA-T100S50-W/P]

Dans cette étude de cas, nous vous présentons le "bras pour moniteur KA-T100S50-W/P Model" qui a contribué à résoudre le problème d'un client désireux de supprimer les mouvements indésirables (chattering) lors de l'utilisation d'un écran tactile.

PROBLÈME

Questions clés

  1. En touchant le moniteur, le risque de le faire trembler et de provoquer des saisies involontaires existait.
  2. Au fil du temps, la force de maintien (joint torque) du bras du moniteur s'est affaiblie, entraînant des déplacements du moniteur lors d'opérations tactiles.

Risque de mauvais fonctionnement

Bras de moniteur

Bras standard de moniteur

Suppression des secousses

KA-T100S50-W/P

BRAS DE MONITEUR KA-T100S50-W/P

Informations Produit

BRAS DE MONITEUR KA-T100S50-W/P

MONITOR ARM / KA-T100S50-W/P

— La grande rigidité du bras le rend moins sujet aux vibrations (fonctionnement erroné causé par les secousses) lors de l'utilisation d'un écran tactile.
— Arrêt libre dans n'importe quelle position dans le sens de l'inclinaison et du pivotement.
— En actionnant le levier de la serrure auxiliaire, le moniteur est maintenu dans n'importe quelle position, ce qui évite qu'il ne vacille sous l'effet des secousses.
— Même si une forte charge est appliquée au cours du verrouillage auxiliaire, la structure a été conçue de manière à résister à un décrochage temporaire et aux dommages.
— Fixation et retrait simples.

*Informations en date du 25 avril 2022.

SOLUTION

La Solution

  1. Le remplacement par le KA-T100S50-W/P a contribué à améliorer l'opérabilité des écrans tactiles en supprimant les vibrations.
    Son bras est conçu pour être épais afin d'augmenter la rigidité, et les composants sont assemblés avec une grande précision afin de minimiser le jeu, pouvant causer des vibrations et des secousses.
  2. En plus d'un mécanisme d'arrêt libre qui s'arrête à n'importe quel angle, le moniteur est également équipé d'une "fonction de verrouillage auxiliaire" qui permet de verrouiller et de déverrouiller facilement l'angle à l'aide d'un levier, réduisant ainsi les vibrations du moniteur causées par les opérations tactiles.
KA-T100S50-W/P

High rigidity with a thick arm
*Image coupe transversale du bras

Réduction extrême des vibrations.

Équipé d'une fonction d'arrêt libre et d'une fonction de verrouillage auxiliaire.

Caractéristiques supplémentaires

  • Peut être installé au mur, sur des cadres en aluminium et des tuyaux.
  • Aucun outil n'est nécessaire pour fixer ou retirer le moniteur.
  • Dimensions du moniteur adaptables : 12 à 23 pouces (jusqu'à 10 kg)
  • Le support optionnel assure un mouvement de rotation avec une fonction d'arrêt libre (vendu séparément).
  • Conforme aux normes VESA (espacement des perçages 75 x 75 mm, 100 x 100 mm)

*Informations en date du 4 Novembre 2021.

Vidéo

Ce produit contribue à la sûreté et à la sécurité des lieux de travail médicaux, tels que les laboratoires où sont installés divers équipements d'analyse, et les sites de production industrielle avec de grandes chaînes d'assemblage, où l'erreur humaine peut être fatale.

Vos articles récemment consultés

Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.

Vous n'avez pas de produits récemment consultés.

Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus
You seem to be visiting from États-Unis. Sugatsune America serves your location.