La puissance de production unique de Sugatsune : Guides linéaires

Glissières linéaires à roulements multiples MLG

Département commercial, département développement, département assurance qualité, département achats
Développé du concept au produit final grâce au système de service unique de Sugatsune.

IDans cette étude de cas, nous vous présentons le "Multi-Roller Linear Slide System MLG" (glissières linéaires roulements multiples). Ce produit a permis aux clients ayant des contraintes d'espace d'utiliser des glissières de tiroirs pouvant se déplacer dans le sens vertical et diagonal.

PROBLÈME

Questions clés

  1. Le besoin de glissières capables d'être utilisées verticalement ou en diagonale à l'intérieur d'un équipement à l'espace limité.
  2. Le mouvement conventionnel des glissières devient progressivement plus difficile à effectuer avec le temps en raison du phénomène de grippage qui se produit lorsque la glissière est utilisée verticalement ou en diagonale. Ce problème finit par entraîner une surcharge sur le moteur et provoque l'arrêt de l'équipement.

Informations Produit

MLG

Glissières linéaires à roulements multiples MLG

— Mouvements fluides, même dans les directions verticales et diagonales
— Un test de 300 000 cycles a été effectué à une vitesse de 200 mm/sec à une distance de 100 mm. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.
— Peut être utilisé en combinaison avec des entraînements motorisés car il n'y a pas de "grippage des billes".

SOLUTION

La Solution

  1. Le développement de rails spécialisés avec une conception unique qui résiste au grippage même lorsqu'ils sont utilisés verticalement ou en diagonale et qui se déplacent sans restriction.

Le développement de MLG

Un client utilisait des glissières avec des roulements à billes, telles que la mini glissière en aluminium ARW2-16 et la mini glissière en aluminium AR3-16, dans des équipements motorisés.
Au cours d'une consultation, le client a signalé que les mouvements devenaient progressivement plus lents et plus difficiles à effectuer. Ce qui provoquait l'arrêt de l'équipement en raison de la surcharge au niveau du moteur.
La cause de ce problème est le phénomène de grippage* causé par l'utilisation verticale de glissières avec des roulements à billes. Pour résoudre ce problème, nous avons commencé le développement d'un rail qui ne provoque pas de grippage (c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas à mi-chemin et se déplace sans à-coups).

*Phénomène de grippage: un phénomène qui se produit dans les objets ou les meubles équipés de glissières à billes où les points de contact des billes se déplacent, ce qui entraîne une variation de l'amplitude du mouvement pendant le déplacement. Lorsque le phénomène de grippage se produit, la glissière se déplace dans une plage plus étroite que la distance qu'elle doit parcourir, ce qui, à son tour, entraîne un déplacement plus lent (également connu sous le nom de fluage).

Mini-glissière en aluminium ARW2-16

Mini-glissière en aluminium ARW2-16
Fabriquée en aluminium extrudé pour une faible déflexion et une taille compacte.

Structure unique éliminant le phénomène de grippage !

Structure

Pour lutter contre le "phénomène de grippage", Sugatsune a développé une "structure à rouleaux multiples" unique. De multiples roulements à billes sont placés à l'intérieur des galets du patin, créant un mécanisme qui peut supporter des charges déséquilibrées lorsqu'il est utilisé verticalement ou en angle.
Ce mécanisme empêche les points de contact des billes de se déplacer, de sorte que le rail peut se déplacer en douceur sans s'arrêter, ce qui élimine le phénomène de "grippage". Les Glissières linéaires à roulements multiples MLG ont été brevetées au Japon et a passé un test privé de 300 000 cycles, garantissant sa durabilité et sa fiabilité.

Utiliser plusieurs patins à billes pour une plus grande liberté de conception !

En plus du rail et du patin, les modèles MLG sont vendus avec des plaques de montage individuelles.
Plusieurs patins peuvent être utilisés sur un même rail, ce qui permet une grande liberté de conception. Cela permet de l'utiliser dans un large éventail d'industries, y compris l'équipement médical, les machines de transformation des aliments et l'équipement d'analyse.

#4573

Contactez-nous.

La technologie de pointe et l'expérience étendue des usines et des départements de conception et de développement de Sugatsune peuvent donner forme à vos idées.
Nous proposons une large gamme de produits, des produits de catalogue aux produits OEM de différentes tailles et couleurs, en passant par les produits ODM, y compris la planification et la conception. Veuillez nous contacter pour plus d’informations.

Vos articles récemment consultés

Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.

Vous n'avez pas de produits récemment consultés.

Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus