- Composants industriels
- Charnières
- Charnières à cran
- HG-RCT1S-90
- HG-RCT1S-90
ARTICULATION DE REPLIAGEHG-RCT1S-90
1 / 1 total des résultats
- — Verrouillage à 90°. Produit un clic lorsqu’il est verrouillé.
— Se déverrouille lorsque l’angle dépasse 90° et peut être plié.
— Le mécanisme à cliquet permet une capacité de charge élevée.
— La charnière à cliquet HG-RCT12-C avec plusieurs angles de verrouillage est également disponible. - Demande d'inscription
- Tables et étagères pliantes
Vidéos
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
- Right-handed type is shown. Right and left handed types are symmetrical.
- Make space indicated by * marks when installing. -
Afficher tout
[Operating Angle]
-
Afficher tout
[Lock at 90°]
Provides click sound with ratchet mechanism. -
Afficher tout
[Unlock]
The lock will be released if the angle is more than 90° .
Tableau des spécifications
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Utilisé par paire. (droite et gauche)
— Assurez-vous que le boîtier est suffisamment solide pour que le mécanisme à cliquet puisse fonctionner
correctement.
— Si la longueur entre deux charnières est supérieure à 400 mm, il se peut que les cliquets ne s'activent pas
en même temps.
— La charnière n'est pas équipée d'un mécanisme d'arrêt libre. Veuillez tenir l'étagère avec les mains lors de la fermeture.
Produits connexes
Catégorie
- Composants industriels
- Charnières
- Charnières à cran
- HG-RCT1S-90
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.