Product details
Interzum Award - High Product Quality 2021 Winner
The AZ-AT has been carefully selected by an international jury of design, material science, and architecture professionals at the world's leading trade fair for furniture production and interior design.
2021 Interzum Award Official Page
- AZ-AT
COUVERCLE MULTIFONCTIONS SANS CONTACTAZ-AT
2 / 2 total des résultats
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in
- — Le couvercle s'ouvre automatiquement lorsque le capteur détecte une main. L'ouverture et la fermeture sans contact sont hygiéniques (le voyant vert de la partie capteur est normalement allumé).
— La distance de détection peut être réglée jusqu'à 300 mm à l'aide de la molette située à l'arrière. Mettez le capteur hors tension pour désactiver l'ouverture/la fermeture automatique.
— Avec fonction de fermeture amortie.
— Les plaques situées de part et d'autre de l'ouverture offrent une protection contre le pincement des mains.
— Peut être ouvert et fermé manuellement en cas de coupure électrique. - Caractéristique
- —Température de fonctionnement : 0°C ~ 40°C
— A réussi 150 000 tests privés de cycle d'ouverture/fermeture. - Recommended AC Adaptor
- Output DC15V 1.6A, Center positive
- Vendu séparément
- — Adaptateur secteur
- Vis recommandée
- — Vis à tête cylindrique (nominal 3) or vis à tête cylindrique pour machine M3
Vidéos
En Utilisation
Images
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
Body
-
Afficher tout
[Cut Out Dimensions]
AZ-AT230-HL -
Afficher tout
AZ-AT310-HL
-
Afficher tout
With soft-closing for safety.
-
Afficher tout
[Sensing Distance Image]
Tableau des spécifications
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels
Instruction Manual | 1447_4_azat_gl.pdf |
---|
Note
— Pour une utilisation verticale uniquement.
— Utilisation en intérieur uniquement.
— La vitesse de fermeture varie en fonction de la température de fonctionnement. Pour les produits stockés en dessous du point de congélation, placez-les à l'intérieur à une température supérieure à 0 °C pendant plusieurs heures avant de les utiliser.
— Ne posez rien devant le capteur. En raison des caractéristiques du capteur, la distance de détection varie en fonction de l'objet.
— Ne touchez pas le couvercle pendant qu'il s'ouvre ou se ferme.
— En cas d'utilisation d’eau à proximité, protégez soigneusement l'adaptateur AC à l'arrière et l'unité d'entraînement afin d'éviter qu'ils ne soient mouillés.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.