- Composants industriels
- Charnières
- Paumelles invisibles
- 360-P6W-30-32T+5
- 360-P6W-30-32T+5
PLAQUE DE MONTAGE360-P6W-30-32T+5
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- PLAQUE DE MONTAGE
- Système 32 / 4 trous / +5 mm d'épaisseur / Spécifications spéciales
- 360-P6W-30-32T+5
- Série OLYMPIA
- Caractéristique
- ●Réglage vertical : ⋅2,5 mm
●Épaisseur : 5 mm
●Pour les spécifications particulières, la position de montage de la rondelle est décalée de 7,5 mm vers l'avant. Le matériau de la plaque latérale est réduit.
●Pour les portes encastrées, la dimension H correspond à l'épaisseur de la porte + 16,5 mm.
●En cas d'utilisation avec le GH-360FP, la dimension H correspond à l'épaisseur de la porte +18,5 mm. - Vendu séparément
- ●Vis taraudeuse à tête fraisée surélevée 3,5⨯15
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Téléchargement CAO
Catalogue
Catégorie
- Composants industriels
- Charnières
- Paumelles invisibles
- 360-P6W-30-32T+5
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.