- Composants industriels
- Charnières
- Paumelles invisibles
- 360-P6WT-NA
- 360-P6WT-NA
PLAQUE DE MONTAGE360-P6WT-NA
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- Caractéristique
- — Réglage vertical (± 3 mm), réglage de la profondeur (± 2 mm)
— Épaisseur : 0 mm (épaisseur standard)
— Pour les caractéristiques de l'encastrement, la dimension H de l'épaisseur de la porte est de +42 mm.
— Lorsque vous utilisez le GH-360FP, l'épaisseur de la porte est de +44 mm. - Vendu séparément
- — Vis taraudeuse à tête fraisée surélevée 3,5⨯15
- Article en option
- — Plaque de montage gabarit de montage 360-JIG
En Utilisation
Images
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Fixez la fente, puis fixez le trou rond après l'ajustement.
Produits connexes
Catégorie
- Composants industriels
- Charnières
- Paumelles invisibles
- 360-P6WT-NA
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.