- HG-S-ARP
PLAQUE LIMITEUR D'ANGLE POUR CHARNIÈRE DE COUPLE PIVOTANTEHG-S-ARP
3 / 3 total des résultats
Filtrer les articles
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- — La plaque et la butée forment un ensemble qui peut être installé pour contrôler l'angle de pivotement de la charnière à couple pivotant HG-S.
— Deux directions de pivotement et cinq angles peuvent être sélectionnés en fonction de la position d'installation de la butée. - Autre
- — Contactez Sugatsune pour les angles autres que 30°, 60°, 90°, 120° ou 150°.
- Accessoires
- HG-S-34-ARP : Hauteur 6,2 mm/2 pièces
HG-S-50-ARP : Hauteur 6,2 mm/2 pièces
HG-S-70-ARP: Hauteur 7.2 mm/2 pcs (la hauteur diffère d'un modèle à l'autre.) Ne peuvent pas être utilisés ensemble.)
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-S-34ARP | 170-046-597 |
![]() |
|
![]() |
HG-S-50ARP | 170-046-598 |
![]() |
|
![]() |
HG-S-75ARP | 170-046-599 |
![]() |
Téléchargement CAO
Catalogue

Note
— Utilisez un adhésif empêchant le desserrage des vis lors du montage des vis.
— Pour fixer le corps HG-S, utilisez des boulons à tête hexagonale (JIS B 1176).
Produits connexes
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.