POIGNÉE DE PORTE EN ACIER INOXYDABLEZL-1508
4 / 4 total des résultats
- POIGNÉE DE PORTE EN ACIER INOXYDABLE
- ZL-1508
- Série Zwei L



- —Le design incurvé est net.
—Finition Ultrapremium Zwei L. Finition Zwei L : Utilise une technologie de polissage de première classe, ces produits combinent l’élégance du satin avec l’éclat profond d’un miroir.
—Fabriqué en SUS316 très résistant à la corrosion.
—Peut être installé des deux côtés des portes en verre, en métal ou en bois. Peut
également être installé sur un seul côté des portes en verre, en bois ou en métal. - Caractéristique
- Les ensembles de poignées latérales doubles ZL-1508-WN sont assemblés par ZL-1508-OS (pour l'extérieur) et ZL-1508-IS (pour l'intérieur).
- Accessoires
- — ZL-1508-IS (spécifications d'un seul côté) : Clé hexagonale, vis à six pans creux, support de montage
ZL-1508-WN (spécifications des deux côtés) : Clé hexagonale, jeu de boulons - Article en option
- — Support ZL-1501-R
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
ZL-1508-OS-320 | 100-048-628 | eShop |
![]() |
![]() |
ZL-1508-IS-320 | 100-048-629 | eShop |
![]() |
![]() |
ZL-1508-OS-640 | 100-048-630 | eShop |
![]() |
![]() |
ZL-1508-IS-640 | 100-048-631 | eShop |
![]() |
Pièces en option
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
ZL-1508-OS-320 |
ZL-1508-IS-320 |
ZL-1508-OS-640 |
ZL-1508-IS-640 |
Pièces en option
Catalogue
Note
— Les vis ne sont pas incluses dans les modèles ZL-1508-OS et ZL-1508-IS. Préparez des vis adaptées aux spécifications de la porte.
— Percez des trous avec une tolérance de ± 1 mm.
— Les dimensions et l'installation ne devraient pas changer, mais la structure interne pourrait être modifiée. Veuillez prendre note de ce qui suit.
— En cas d'installation sur une porte en dehors de la plage d'épaisseur applicable, préparez des boulons séparés.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.