- MC-MPM50BU
LOQUETEAU MAGNÉTIQUE SCELLÉ ET DÉTECTABLEMC-MPM50BU
1 / 1 total des résultats
- LOQUETEAU MAGNÉTIQUE SCELLÉ ET DÉTECTABLE
- Matériel conforme à la loi sur l’hygiène alimentaire
- MC-MPM50BU
- — La poudre métallique contenue dans le caoutchouc de silicone permet la détection par les détecteurs de métaux (si présents dans les aliments) en cas de rupture involontaire de la prise.
— Couleur bleue pour un contrôle visuel simple.
— Conforme à la loi sur l'hygiène alimentaire.
— Le caoutchouc silicone externe réduit le bruit des portes qui se ferment.
— Les trous de fixation étant renforcés par des rondelles, le caoutchouc de silicone risque moins de se fendre lorsqu'il est fixé à l'aide de vis. - Demande d'inscription
- — Machines de transformation des aliments
- Vis recommandée
- — Vis M4 à tête bombée
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
Safety
The body uses material compliant with the Food Sanitation Act.
Tableau des spécifications
Corps [[Corps]]
Vendu séparément [[Counter Plate]]
Téléchargement CAO
Corps [[Corps]]
Nom de l'article |
---|
MC-MPM50BU |
Vendu séparément [[Counter Plate]]
Catalogue

Note
— Veillez à lire les précautions d'emploi avant toute utilisation.
— Ne pas utiliser dans des environnements à forte teneur en acide ou en alcali.
— Ne pas utiliser dans des endroits constamment exposés à la vapeur, à l'eau chaude ou à l'eau froide.
— À utiliser dans des environnements à 80 °C ou moins.
— L'abrasion de la surface peut provoquer une érosion. Monter uniquement sur des surfaces planes.
— Le couple de serrage recommandé pour le montage est de 39 N⋅cm (4 kgf⋅cm).
— La taille des fragments métalliques pouvant être détectés varie en fonction des réglages et des performances du détecteur de métaux. Après avoir vérifié le produit lui-même, vérifiez son utilisation avec l'équipement.
Produits connexes
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.