- MLG13
COULISSEAU LINÉAIRE À ROULEAUX MULTIPLESMLG13
7 / 7 total des résultats
- Passed a 300,000 private cycle test
- ●Permet un mouvement fluide avec le mécanisme unique appelé « multi-rouleaux ».
●A réussi un test de 300 000 cycles (allers-retours / 100 mm dans un sens / 200 mm par seconde).
●Comme il n'y a pas de roulement à billes, il peut être utilisé avec un entraînement motorisé.
●Type étroit avec une largeur de rail de guidage de 13 mm. - Demande d'inscription
- ●Équipements médicaux, matériel alimentaire, appareils de divertissement, instruments d'analyse.
- Autre
- ●Des rails de guidage d'une longueur allant jusqu'à 2000 mm sont disponibles sur commande.
Vidéos
En Utilisation
Images
Vidéos
Informations connexes
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Corps [GUIDE RAIL]
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
MLG13-200 | 190-047-265 | eShop |
![]() |
![]() |
MLG13-300 | 190-047-266 | eShop |
![]() |
![]() |
MLG13-600 | 190-047-268 | eShop |
![]() |
![]() |
MLG13-800 | 190-047-269 | eShop |
![]() |
![]() |
MLG13-1200 | 190-047-270 | eShop |
![]() |
Corps [GUIDE BLOCK]
Corps
Téléchargement CAO
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Contenu |
---|
Assembly (Rail / Guide block) |
Corps [GUIDE RAIL]
Nom de l'article |
---|
MLG13-200 |
MLG13-300 |
MLG13-600 |
MLG13-800 |
MLG13-1200 |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLG13-200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-265 |
MLG13-300 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-266 |
MLG13-600 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-268 |
MLG13-800 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-269 |
MLG13-1200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-270 |
Corps [GUIDE BLOCK]
Nom de l'article |
---|
MLG-13C |
Corps
Catalogue
Note
●À utiliser avec des butées.