HG-S15-16C

CHARNIÈRE ROTATIVE À CLIQUETHG-S15-16C

2 / 2 total des résultats

Filtrer les articles
  • CHARNIÈRE ROTATIVE À CLIQUET
  • HG-S15-16C

  • Horizontal: Passed 20,000 private cycle tests
  • Vertical: Passed 10,000 private cycle tests
●Une charnière pivotante à 360° avec une fonction d'arrêt.
● Deux types d'intervalles d'arrêt sont disponibles :
- Tous les 30°
- Tous les 90°
●Le câblage peut être passé par le trou au centre.
●Le frottement est conçu pour être généré à l'angle sans cran d'arrêt. Cela permet un mouvement stable.
Caractéristique
●Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
Demande d'inscription
●Pour régler l'angle des supports de tablettes, des machines de traitement et des indicateurs d'équipement.
Vis recommandée
●M4 Vis à tête fraisée : 3 pcs, M4 vis : 3 pcs

Vidéos

Informations connexes

Dessins / Illustrations

  • [Cut Out Dimensions]
  • [Example of Mounting Directions]
    Attach plate B side first, then plate A side.
  • [Examples of Use]
    Vertical installation for angle adjustment of monitors
    * Reference load capacity: 1.5kg (at 20mm unbalanced load position)
  • [Examples of Use]
    Horizontal installation for tables
  • [Allowable vertical load and moment]

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
HG-S15-16C30 170-053-077
HG-S15-16C90 170-053-078
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Size Centre Hole Diameter Click Angle Click Release Torque N/m Click Release Torque/Tolerance N/m Click Release Torque kgf.cm (Reference Value) Torque N/m Torque/Tolerance N/m Torque kgf.cm (reference value) Torque kgf.cm (Reference Value) Vertical Load Capacity N Hinge Type Holding Angle Mounting Position Material Finish Allowable Moment N/m Horizontal Mounting Allowable Moment N/m Vertical Mounting EAN Poids (g)

HG-S15-16C30

170-053-077

60

16

Every 30°

3.3

(±15%)

(±15%)

1.5

(±33%)

15

(±33%)

14.7

Swivel Hinge

Every 30°

Horizontal
Vertical

Stainless Steel

Gloss Barrel Polished

1.47

0.29

4510932218467

150

HG-S15-16C90

170-053-078

60

16

Every 90 degrees

3.3

(±15%)

(±15%)

1.5

(±33%)

15

(±33%)

14.7

Swivel Hinge

Every 90°(4 Locations)

Horizontal
Vertical

Stainless Steel

Gloss Barrel Polished

1.47

0.29

4510932218474

150

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
HG-S15-16C30
HG-S15-16C90
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
HG-S15-16C30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-077

HG-S15-16C90 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-078

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

●Assurez-vous de lire les mises en garde.

Catégorie

Vos articles récemment consultés

Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.

Vous n'avez pas de produits récemment consultés.

×
  • DETENT SWIVEL HINGE HG-S15-16C

×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus