CROCHET EN ACIER INOXYDABLEAS-HK100
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
Aluminium profile
- ●Peut être fixé sur des cadres en aluminium.
●Fixez-le solidement à l'aide de vis ou suspendez-le simplement.
●Utilisable sur les cadres en aluminium de 30 x 30 mm et 40 x 40 mm. - Demande d'inscription
- ●Usine, ligne de production
- Vis recommandée
- ●M5 vis à tête fraisée
Vidéos
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
AS-HK100-30 | 110-054-619 |
![]() |
|
![]() |
AS-HK100-40 | 110-054-620 |
![]() |
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
●La capacité de charge est basée sur la force verticale appliquée au centre de la partie pendante du crochet lorsqu'il est fixé au cadre en aluminium.