- HG-SHL-RS
HIGH DURABILITY SPRING HINGEHG-SHL-RS
4 / 4 total des résultats
Filtrer les articles
- High durability
- Passed 1,000,000 open/close private cycle test
- • The spring action works in the opposite direction to the HG-SHL.
• All parts are made of stainless steel for excellent corrosion resistance.
• The collar in the shaft section reduces spring friction and provides excellent durability.
• Food-grade grease is used on the shaft. (NSF H1 registered)
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
HG-SHL-RS32
HG-SHL-RS50
HG-SHL-RS60 -
Afficher tout
*The table's torque values are calculated with the hinge at a 90° angle.
-
Afficher tout
HG-SHL-RS90
-
Afficher tout
[Use Example]
-
Afficher tout
[Lineup]
-
Afficher tout
[When Opened]
-
Afficher tout
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-SHL-RS32 | 170-054-527 |
![]() |
|
![]() |
HG-SHL-RS50 | 170-054-528 |
![]() |
|
![]() |
HG-SHL-RS60 | 170-054-529 |
![]() |
|
![]() |
HG-SHL-RS90 | 170-054-530 |
![]() |
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
HG-SHL-RS32 |
HG-SHL-RS50 |
HG-SHL-RS60 |
HG-SHL-RS90 |
Catalogue
Note
• The torque in the table below is the value when the hinge is opened to 90°.
• The load capacity is the value when two hinges are used. For calculation conditions, see the index.
• The open/close cycle test was conducted on top-opening lids.
Produits connexes
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.