- ALT-SN15-D10
POCKET DOOR SYSTEMALT-SN15-D10
13 / 13 total des résultats
- Passed 40,000 open/close cycle tests
- Soft ClosingCloses slowly & quietly
- Soft Close
- Overlay pocket door system with door alignment adjustability.
- ● Doors can be retracted and stored when opened.
● Slides are mounted outside of carcass/on middle board and hidden from view.
● The hanging angle of the door can be easily adjusted. When installing, the door can be lifted upward into 5 different angles.
● Overlay amount is up to 10mm.
● After door installation, adding a damper unit allows the doors to close slowly. - Caractéristique
- Door Width: Max. 600 mm
Door Height: 500-700 mm for S type, 700-900 mm for M type, 900-1200 mm for L type, 1200-1600 mm for LL type
Door Thickness: 18-20 mm
Load Capacity: Max. 6 kg for S type, Max. 9 kg for M type, Max. 12 kg for L type, Max. 15 kg for LL type
Vidéos
En Utilisation
Images
Informations connexes
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Corps [Part Kit]
Corps [Synchronized Board]
Corps [Slide]
Pièces en option [Cap / Bumper]
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
S100-50W | 210-031-800 |
![]() |
|
![]() |
S100-50BE | 210-031-801 |
![]() |
|
![]() |
S100-50DBE | 210-031-840 |
![]() |
|
![]() |
S100-50BL | 210-031-841 |
![]() |
|
![]() |
BS-27 | 210-032-020 | eShop |
![]() |
Téléchargement CAO
Corps [Part Kit]
Nom de l'article |
---|
Corps [Synchronized Board]
Nom de l'article |
---|
ALT-SN15-LL |
Corps [Slide]
Nom de l'article |
---|
AL80C-16 |
AL80C-17 |
AL80C-19 |
AL80C-22 |
AL80C-24 |
AL80C-28 |
Nom de l'article | 2D | 3D | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL80C-16 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
190-052-735 |
AL80C-17 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
190-057-096 |
AL80C-19 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
190-052-736 |
AL80C-22 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
190-052-737 |
AL80C-24 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
190-052-738 |
AL80C-28 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
190-052-739 |
DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
- |
- |
|
DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
- |
- |
|
DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
- |
- |
Pièces en option [Cap / Bumper]
Nom de l'article |
---|
S100-50W |
S100-50BE |
S100-50DBE |
S100-50BL |
BS-27 |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S100-50W | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-031-800 |
S100-50BE | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-031-801 |
S100-50DBE | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-031-840 |
S100-50BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-031-841 |
BS-27 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-032-020 |
Catalogue
Manuels
Installation Manual | 1595_2_alt_sn15_d10_e.pdf |
---|
Note
● For best performance, precise mortising is required.
● Do not cut slides.
● Do not close doors until they are fully slid out and the catch has activated.
● Doors are set inside the top and bottom frames.
● Install a door stopper (not provided) on the door leading edge.
Produits connexes
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.