HG-TQM30

MULTI-ONE WAY TORQUE HINGEHG-TQM30

2 / 2 total des résultats

Filtrer les articles

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • MULTI-ONE WAY TORQUE HINGE
  • HG-TQM30

  • Free Stop
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●Friction in one direction only. This allows for frictionless handling of doors in the opposite direction.
●Surface mount hinges, corner hinges, back hinges, etc., can be used for various applications.
Demande d'inscription
●OA equipment, medical equipment, liquid crystal monitor

Informations connexes

Dessins / Illustrations

  • Locus Chart
  • Definition of Torque Generation Direction
  • Installation

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
HG-TQM30A 170-054-855
eShop
HG-TQM30B 170-054-856
eShop
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Torque N/m #Torque/Tolerance N/m Torque kgf.cm #Torque/Tolerance kgf.cm Type Mounting Direction Material Operation Type Length L (mm) Width W (mm) EAN Poids (g)

HG-TQM30A

eShop

170-054-855

3

(±20%)

30.6

(±20%)

Hinge Closing Direction Torque Generation Type

Horizontal
Vertical

Stainless Steel

One-way Torque Hinge

62

43

4510932228220

125

HG-TQM30B

eShop

170-054-856

3

(±20%)

30.6

(±20%)

Hinge Opening Direction Torque Generation Type

Horizontal
Vertical

Stainless Steel

One-way Torque Hinge

62

43

4510932228237

125

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
HG-TQM30A
HG-TQM30B
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
HG-TQM30A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-054-855

HG-TQM30B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-054-856

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

●Please be sure to check the handling precautions.
●HG-TQM30B hinge is temporarily secured with a holding seal to prevent movement during installation. Remove the seal after the hinge has been properly mounted. Removing the seal prematurely will cause the hinge to move, potentially rendering it immobile.

Catégorie

Vos articles récemment consultés

×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus