HG-TI10-2
Filtrer les articles

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • TORQUE HINGE
  • Insert Mounting Type
  • HG-TI10-2

  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●Greaseless TORQUE HINGE.
● Insertable type for fitting into a pre-existing slot or housing.
Demande d'inscription
●OA equipment, medical equipment, liquid crystal monitor

Informations connexes

Dessins / Illustrations

  • Cut Out Dimension

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
HG-TI10-2 170-054-741
eShop
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Torque N.m # Torque/tolerance N.m Torque kgf.cm # Torque/tolerance kgf.cm Type Mounting direction Material Finish Opening angle Features Length L (mm) EAN Poids (g)

HG-TI10-2

eShop

170-054-741

1

(±20%)

10

(±20%)

insert-type

Horizontality

Stainless steel

Centreless grinding

360°

Greaseless

31.5

4510932228305

6

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
HG-TI10-2
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
HG-TI10-2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-054-741

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

●Please be sure to check the handling precautions.
●Mounting and machining diagrams are for reference only. Always check the installation by the customer, as adjustments to the machining dimensions may be necessary depending on the material, processing and method of use.
●The HG-TIB includes a square-shaped bracket is also available.
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus