- Composants industriels
- Charnières
- Paumelles invisibles
- 180SUS-P6T
- 180SUS-P6T
STAINLESS STEEL MOUNTING PLATE180SUS-P6T
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
Outdoor Kitchens, SUS180
- ●Mounting Plate for 180SUS Concealed Hinge.
- Caractéristique
- ●Door Adjustment Function (±2 mm up/down)
●Thickness: 0 mm (Standard Thickness)
●Passed the in-house neutral salt spray test, meeting the 480-hour corrosion resistance standard in accordance with ISO 9227 (equivalent to DIN EN 1670).
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Produits connexes
Catégorie
- Composants industriels
- Charnières
- Paumelles invisibles
- 180SUS-P6T
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.