SPRING-ASSIST TORQUE HINGEHG-TAJ
2 / 2 total des résultats
- Passed Private 50K Cycle Test
- Free Stop
- Power Assist
- ●The built-in spring makes lids feel lighter to open and close (Assist Range: 0°-65°).
●Both blades feature L-shaped brackets, ideal for lids with long widths.
●The retaining torque can be adjusted by turning the adjusting screw (nominal 10 spanner) (0-3 N·m/piece, 0-6 N·m/set).
●Covers provide a cleaner and more streamlined appearance. - Caractéristique
- ●Operating temperature: -10°C ~ 50°C
- Demande d'inscription
- ●Medical equipment, FA equipment, LCD monitors and surveillance cameras, etc.
- Vis recommandée
- ●M5 bind head screws
●M5 pan head screw
Informations connexes
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
-
Afficher tout
Retaining Torque Adjustment
Make sure the torque adjustment amount is the same on both sides by using the blue line on the nut and plate as a guide. -
Afficher tout
Lid Size Guidelines
HG-TAJ15 For left and right-hand sets -
Afficher tout
HG-TAJ30 For left and right-hand sets
-
Afficher tout
-
Afficher tout
Application Examples
-
Afficher tout
Smoother than ever before
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-TAJ-LR30 | 170-055-370 | eShop |
![]() |
![]() |
HG-TAJ-LR15 | 170-055-369 | eShop |
![]() |
*Torque values are set values. One place per side is half the value.
Sold in set of two hinges (right and left).
Téléchargement CAO
Catalogue

Note
●Please be sure to check the handling instructions.
●Use a left-right pair with the same assist torque value.
●A stopper should be used in conjunction with the hinge to prevent excessive load on the hinge.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.