HG-JC70

SOFT CLOSE BI-FOLDING HINGEHG-JC70

1 / 1 total des résultats

Filtrer les articles
  • SOFT CLOSE BI-FOLDING HINGE
  • HG-JC70

  • Passed Private 40K Cycle Test
  • Soft Close
●Centre hinge for folding doors. When closing, the damper force allows for slow closing.
●The door closing speed can be adjusted with a hex key.
●The pull-in function gently retracts the door until it is completely closed.
Demande d'inscription
●Interior folding doors
Accessoires
●Countersunk tapping screws 3.5 x 20

Vidéos

Informations connexes

Dessins / Illustrations

  • Cut Out Dimensions
    *Symmetrical
  • Range of Motion
    *Closes slowly until completely shut.
  • Door Closing Speed Adjustment
    The door closing speed can be adjusted with a hex key (nominal 2.5).
  • Installed Hinge
    Installed by mortising the inside of the folding door.
  • Application Example
    3 hinges per set of folding doors (2 doors).
  • Conditions for Using One Set of Folding Doors (Two Doors)

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
HG-JC70-BL 250-056-741
eShop
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Colour Adaptation door width mm / 3 pcs. Applicable door height mm / 3 pcs. Door mass kg/3 doors Applicable door width mm Applicable door height mm Length L Width W Damper hinge shape EAN Boite Carton Poids (g)

HG-JC70-BL

eShop

250-056-741

Black

Max. 450

Max. 2700

Max. 15

Max. 450

Max. 2700

69.5

93.8

for opening horizontally

4510932230629

12

72

102

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
HG-JC70-BL
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
HG-JC70-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-056-741

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

●Adjust the closing speed of the door after removing the hinges from the door. For adjustments with the hinges still attached, refer to the machining diagram below.

Catégorie

Vos articles récemment consultés

×
  • SOFT CLOSE BI FOLDING HINGE HG-JC70

×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus