HEIGHT ADJUSTABLE LOCKING RODFLL30
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- •Manually Operated Round Bar Telescopic Rods.
•Can be locked in any position, whether extended or contracted.
•Features an assist function, utilising a coil spring to facilitate light lifting.
•The assist power is approximately 10kgf. - Caractéristique
- •Assist power (in no-load condition)
FLL30-750A-SL
Min: 95N (at 1000mm)
Max: 170N (at 750mm)
FLL30-1000A-SL
Min: 100N (at 1350mm)
Max: 170N (at 1000mm) - Demande d'inscription
- •Such as medical equipment
- Produit applicable
- •BASE HS-550 , PIPE CLAMP (Under Development)
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
How to Operate
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
FLL30-750A-SL | 200-055-893 | eShop |
![]() |
![]() |
FLL30-1000A-SL | 200-055-894 | eShop |
![]() |
Téléchargement CAO
Catalogue

Note
•Please do not ascend or descend without a load (nothing attached).
•There is variation in the assist force due to the structure.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.