- 100
CHARNIÈRE INVISIBLE100
5 / 5 total des résultats
Filtrer les articles
- CHARNIÈRE INVISIBLE
- Ouverture à 100°/Recouvrement de 9 mm
- 100
- Serie 100 (SUS)
- Vis de montage.
*La plaque de montage est vendue séparément. - Vendu séparément
- — Plaque de montage en acier inoxydable série 100
- Vis recommandée
- — M4 vis à tête fraisée surélevée
Vidéos
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Devis |
---|---|---|---|
100-46/9 SUS304B | 160-073-883 | ||
100-C46/9 SUS304B | 160-073-884 |
Une plaque de montage (vendue séparément) est nécessaire pour l'installation. Veuillez commander séparément.
Jeu de pièces [Hinge & Mounting Plate]
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Devis |
---|---|---|---|
100-46_9 SUS304B+100-P3A-SUS304B | - | ||
100-46_9 SUS304B+100-P4A-30-SUS304B | - | ||
100-46_9 SUS304B+100-P4A-32-SUS304B | - |
Téléchargement CAO
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Corps
Nom de l'article |
---|
100-46/9 SUS304B |
100-C46/9 SUS304B |
Jeu de pièces [Hinge & Mounting Plate]
Nom de l'article |
---|
100-46_9 SUS304B+100-P3A-SUS304B |
100-46_9 SUS304B+100-P4A-30-SUS304B |
100-46_9 SUS304B+100-P4A-32-SUS304B |