SERRURE À CAME DE LA SÉRIE MILLION LOCK POUR PORTES VITRÉES1300GL
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- SERRURE À CAME DE LA SÉRIE MILLION LOCK POUR PORTES VITRÉES
- 1300GL
- Serie Million Lock


glass showcase, glass display, glass cabinet
- Pour une application à une porte. En tournant la clé réversible dans le sens des aiguilles d’une montre de 360°, la came tourne de 90°. La clé est amovible en position de verrouillage et de déverrouillage. Le modèle 1310GL pour lequel la clé n’est pas amovible en position déverrouillée est également disponible. 1 million de changements de clé disponibles. Système de clé principale disponible en supplément. (Maximum 2 520 changements de clé/clé principale.) Les clés peuvent être partagées avec la série Million Lock.
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
1300GL-B | 150-060-219 | eShop |
![]() |
![]() |
1300GL-D | 150-001-056 | eShop |
![]() |
Téléchargement CAO
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Contenu |
---|
Cut Out Dimension |