- 2110B
VERROU POUSSOIR2110B
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- VERROU POUSSOIR
- 2110B
- Serie Total Lock 2100


- Pour les portes vitrées à cadre métallique ou les portes coulissantes doubles en tôle. Le modèle 2100B du même type sans besoin de clé également disponible. Pour verrouiller : insérer la clé et la tourner de 60° dans le sens des aiguilles d’une montre. Enfoncer le cylindre avec la clé et le tourner de 60° vers l’arrière. Pour déverrouiller : insérer la clé et la tourner de 60° dans le sens des aiguilles d’une montre et le verrou se désengagera automatiquement. Tourner la clé de 60° vers l’arrière et la retirer. 12 changements de clé disponibles. Les clés peuvent être partagées avec la série 2100 Lock.
Vidéos
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
2110B-B | 150-001-072 | eShop |
![]() |
![]() |
2110B-D | 150-001-073 | eShop |