360-P6WT

PLAQUE DE MONTAGE POUR LA CHARNIÈRE DISSIMULÉE OLYMPIA360-P6WT

1 / 1 total des résultats

Filtrer les articles
  • PLAQUE DE MONTAGE POUR LA CHARNIÈRE DISSIMULÉE OLYMPIA
  • Système 32/4 Trous
  • 360-P6WT
  • Serie OLYMPIA

Caractéristique
— Pour les types standard et +5 mm :
- La valeur de H pour une installation encastrée est "l'épaisseur de la porte + 24 mm".
- En cas d'utilisation avec le GH-360FP, la valeur de H est "l'épaisseur de la porte + 26 mm".
— Pour le type +7,5 mm :
- La valeur de H pour une installation encastrée est "l'épaisseur de la porte + 16,5 mm".
- En cas d'utilisation avec le GH-360FP, la valeur de H est "l'épaisseur de la porte + 18,5 mm".

En Utilisation

Les achats en ligne ne sont disponibles qu'en Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et en France.
Si vous commandez vers ces pays, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous.

Pour tous les autres pays, demandez un devis en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
360-P6WT 160-026-846
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Matériau Finition Nombre de trous de vis Distance entre les alésages Épaisseur de plaque Charnière Série EAN Carton Poids (g)

360-P6WT

160-026-846

Acier

Nickel

4

32

0 mm (standard)

Plaque de montage

Série OLYMPIA

4510932140393

400

25


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
360-P6WT
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
360-P6WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-846
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus