SERRURE D'ARMOIRE DE LA SÉRIE MILLION LOCK7810W
12 / 12 total des résultats
- SERRURE D'ARMOIRE DE LA SÉRIE MILLION LOCK
- Pour le type de verrouillage de porte/tiroir à double battant
- 7810W
- Serie Million Lock


- Avec 2 serrures à pênes dormants, convient pour les portes à doubles battants et les tiroirs, etc.
Peut verrouiller les tiroirs supérieur et inférieur en utilisant une serrure.
Clé réversible. Tournez la clé à 360° pour la verrouiller ou la déverrouiller.
Le boîtier et la serrure à pêne dormant sont en acier inoxydable (SUS304) avec une excellente résistance à la rouille.
1 million de changements clés disponibles. Système de clé principale disponible en supplément. (Maximum 2 520 changements de clé/clé principale.)
Finition polie et transparente pour le cylindre et la bague également disponible sur commande.
Les clés peuvent être partagées avec d’autres séries de la série Million Lock.
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Vendu séparément
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
7810W-24 NI-B |
7810W-24NI-D |
7810W-24 CR-B |
7810W-24CR-D |
7810W-30 NI-B |
7810W-30NI-D |
7810W-30 |
7810W-30CR-D |
7810W-36 NI-B |
7810W-36NI-D |
7810W-36 CR-B |
7810W-36CR-D |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7810W-24 NI-B | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
150-034-439 |
7810W-24NI-D | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
150-001-259 |
7810W-24 CR-B | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
150-034-441 |
7810W-24CR-D | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
150-001-260 |
7810W-30 NI-B | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
150-034-443 |
7810W-30NI-D | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
150-001-261 |
7810W-30 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
150-034-445 |
7810W-30CR-D | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
150-001-262 |
7810W-36 NI-B | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
150-034-447 |
7810W-36NI-D | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
150-001-263 |
7810W-36 CR-B | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
150-034-449 |
7810W-36CR-D | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
150-001-264 |
Vendu séparément