SERRURE À CAME DE LA SÉRIE MILLION LOCK900
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- SERRURE À CAME DE LA SÉRIE MILLION LOCK
- 900
- Serie Million Lock

- Convient pour les distributeurs automatiques, les guichets automatiques et les distributeurs à pièces, etc. La clé réversible amovible peut être retirée lorsqu’elle est verrouillée (rotation à 90°). Afin de s’assurer que l’application est correctement verrouillée. 1 million de changements de clé disponibles. Système de clé principale disponible en supplément. (Maximum 2 520 changements de clé/clé principale.) D’autres formes de came peuvent être fabriquées sur commande. Les clés peuvent être partagées avec la série Million Lock.
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
900-B | 150-060-247 | eShop |
![]() |
![]() |
900-D | 150-001-080 | eShop |
![]() |
Téléchargement CAO
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Contenu |
---|
Cut Out Dimension |