- AP-BR06
BARRIÈRE DE CONTRÔLE DE FOULEAP-BR06
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Peut être encastré à l’intérieur du mur.
Types avec longueur de courroie de 3,5 m et 5 m disponibles.
Porte avec serrure pour éviter les accidents.
Utilisez le loquet à crochet (vendu séparément) pour fixer la courroie retirée.
Type de montage en surface et type de montage de mortaises disponibles pour les loquets à crochet en option. Comme la cloison, le type de montage de mortaises a un verrou sur la porte.
Sérigraphie sur courroie disponible sur commande.
Portefeuille
Images
Tableau des spécifications
Corps
Vendu séparément
Téléchargement CAO
Catalogue
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Loading