- AS
ÉCROU ACIER INOXYDABLE POUR AS
8 / 8 total des résultats
- — Utilisé pour la fixation d’une pièce sur un cadre en aluminium et rend la post-installation
possible.
— Avec revêtement pour éviter le desserrage de la vis.
— Peut fixer le cadre et le matériel en aluminium en toute sécurité.
— Amélioration de l’efficacité du travail avec quelques erreurs d’installation.
— Largement appliqué sur divers cadres en aluminium.
En Utilisation
Images
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Applicable Groove Width]
-
Afficher tout
[Installation]
1. Temporarily fix the AS nut to the functional hardware with mounting screw. -
Afficher tout
2. Insert the AS nut into the groove of the aluminium frame.
-
Afficher tout
3. Make sure that the AS nut is in the groove, and then tighten the screw.
-
Afficher tout
4. When tightening the screw, AS nut rotates and is caught on the aluminium frame and fixes the functional hardware securely.
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
AS-6M3 |
AS-8M3 |
AS-10M6 |
AS-6M4 |
AS-10M4 |
AS-8M4 |
AS-8M5 |
AS-10M5 |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-6M3 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-040-676 |
AS-8M3 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-040-677 |
AS-10M6 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-040-679 |
AS-6M4 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-040-684 |
AS-10M4 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-040-678 |
AS-8M4 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-040-685 |
AS-8M5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-040-686 |
AS-10M5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-040-687 |
Catalogue

Note
— Installez-les en respectant le couple de serrage recommandé. Écrou AS non inclus dans le jeu de pièces de la série AS (pour l'installation sur un cadre en aluminium).
— L'effet du revêtement anti-desserrage s'affaiblit en cas d'utilisation répétée. Veuillez utiliser au maximum 2-3 fois à titre indicatif.
— Les vis de montage ne sont pas incluses lors de la commande d'un écrou AS simple. Veuillez préparer des vis de montage de longueur appropriée en fonction des cadres en aluminium.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.