SUPPORT CENTRAL DU SYSTÈME DE FIXATION DE PANNEAUAS-PTB
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- SUPPORT CENTRAL DU SYSTÈME DE FIXATION DE PANNEAU
- AS-PTB
- Serie PJ


- Utilisé pour empêcher le battement du panneau lorsqu’il est installé sur un cadre en aluminium.
Pour le connecteur d’angle de type PJ avec trou de vis.
Pour connaître l’épaisseur recommandée du panneau, reportez-vous aux instructions d’installation du panneau.
Un ensemble de pièces AS pour l’installation sur un cadre en aluminium est également disponible.
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Téléchargement CAO
Catalogue

Note
— Les vis de montage ne sont pas incluses lors de la commande d'un seul support. Veuillez préparer des vis de montage de longueur appropriée en fonction des cadres en aluminium.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.