BLL
Filtrer les articles
  • LOQUET DE VERROUILLAGE
  • BLL

Le pêne demi-tour s’enclenche dans la gâche pour éviter tout dégagement accidentel. Pousser la languette sur la gâche pour la relâcher. Lorsqu’il est installé à l’envers, le pêne demi-tour se dégage facilement en appuyant simplement sur la pièce de POUSSÉE (par exemple, voir l’application). Un ensemble de pièces AS pour l’installation sur un cadre en aluminium est également disponible.
Accessoires
— Vis à tête cylindrique (SUS)

Vidéos

Dessins / Illustrations

  • [Application Example]

    Reverse position

    Can be used in either normal or reverse position.

    When installed reversely, latch bolt is easily released just with a single push.
  • Normal position

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
BLL-45 140-059-073
BLL-60 140-059-074
BLL-80 140-059-075
BLL-100 140-059-076
BLL-120 140-059-183
BLL-150 140-059-184
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS L W A C1 C2 H1 H2 P d Vis incluse Matériau du corps Finition du corps C3 EAN Boite Carton Poids (g)

BLL-45

140-059-073

48

40

13

32

6.5

17

4.5

23±3

3.2

3×10

Stainless Steel (SUS304)

Variante polie

-

4510932750202

20

400

28

BLL-60

140-059-074

63

46

16

37

8

20

6

34±4

4.2

3.5×16

Stainless Steel (SUS304)

Variante polie

-

4510932750219

20

400

50

BLL-80

140-059-075

85

65

20

53

10

22.5

7

47±7

5

4.5×16

Stainless Steel (SUS304)

Variante polie

-

4510932750257

10

200

100

BLL-100

140-059-076

105

80

25

66

12.5

26.5

8

59±7

5.5

5×20

Stainless Steel (SUS304)

Variante polie

-

4510932750264

10

100

182

BLL-120

140-059-183

127

100

28.5

80

6.75

28

8

56±10

5.2

5×20

Stainless Steel (SUS304)

Variante polie

15

4510932750271

8

80

270

BLL-150

140-059-184

155

120

30.5

95

7.25

28

8

74±14

5.2

5×20

Stainless Steel (SUS304)

Variante polie

16

4510932750288

6

60

350

Glisser pour en voir plus


Jeu de pièces [[Ensemble pièces AS]]

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
AS-BLL-60-30-6 140-041-521
eShop
AS-BLL-60-30-8 140-041-522
eShop
AS-BLL-60-40-8-30-6 140-041-523
eShop
AS-BLL-60-40-10-30-8 140-041-524
eShop
AS-BLL-80-40-8 140-041-525
eShop
AS-BLL-80-40-10 140-041-526
eShop
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS CADRE EN ALUMINIUM Pièces EAN

AS-BLL-60-30-6

eShop

140-041-521

30×30
Largeur de la rainure 6 mm

Loquet BLL-60 : 1 pc AS Écrou AS-6M4 : 4 pcs M4×10 Vis à tête cylindrique hexagonale creuse : 4 pcs

4510932058612

AS-BLL-60-30-8

eShop

140-041-522

30×30
Largeur de la rainure 8 mm

Loquet BLL-60 : 1 pcAS Écrou AS-8M4 : 4 pcsM4×10 Vis à tête cylindrique hexagonale creuse : 4 pcs

4510932058629

AS-BLL-60-40-8-30-6

eShop

140-041-523

Cadre : 40×40
Largeur de la rainure 8 mm
Porte : 30×30
Largeur de la rainure mm

Loquet BLL-60 : 1 pc AS Écrou AS-8M4 : 2 pcs M4×10 Vis à tête cylindrique hexagonale creuse : 2 pcs AS Écrou AS-6M4 : 2 pcs M4×12 Vis à tête cylindrique hexagonale creuse : 2 pcs

4510932058636

AS-BLL-60-40-10-30-8

eShop

140-041-524

Cadre : 40×40
Largeur de la rainure 10 mm
Porte : 30×30
Largeur de la rainure 8 mm

Loquet BLL-60 : 1 pcAS Écrou AS-10M4 : 2 pcsM4×10 Vis à tête cylindrique hexagonale creuse : 2 pcsAS Écrou AS-8M4 : 2 pcsM4×14 Vis à tête cylindrique hexagonale creuse : 2 pcs

4510932058643

AS-BLL-80-40-8

eShop

140-041-525

40×40
Largeur de la rainure 8 mm

Loquet BLL-80 : 1 pcAS Écrou AS-8M4 : 4 pcsM4×12 Vis à tête cylindrique hexagonale : 4 pcs

4510932058650

AS-BLL-80-40-10

eShop

140-041-526

40×40
Largeur de la rainure 10 mm

Loquet BLL-80 : 1 pcAS Écrou AS-10M5 : 4 pcsM5×14 Vis à tête cylindrique hexagonale creuse : 4 pcs

4510932058667

Glisser pour en voir plus

Jeu de vis et d'écrous AS pour l'installation sur un cadre en aluminium.


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
BLL-45
BLL-60
BLL-80
BLL-100
BLL-120
BLL-150
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
BLL-45 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-073

BLL-60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-074

BLL-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-075

BLL-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-076

BLL-120 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-183

BLL-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-184

Glisser pour en voir plus

Jeu de pièces [[Ensemble pièces AS]]

Nom de l'article
AS-BLL-60-30-6
AS-BLL-60-30-8
AS-BLL-60-40-8-30-6
AS-BLL-60-40-10-30-8
AS-BLL-80-40-8
AS-BLL-80-40-10
Nom de l'article 2D 3D RoHS Code de l'article
AS-BLL-60-30-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-041-521

AS-BLL-60-30-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-041-522

AS-BLL-60-40-8-30-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-041-523

AS-BLL-60-40-10-30-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-041-524

AS-BLL-80-40-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-041-525

AS-BLL-80-40-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-041-526

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Produits connexes

Catégorie

Vos articles récemment consultés

×
  • SPRING LOADED BAR LATCH BLL

×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus