SERRURE À CAME DE SÉCURITÉDCY-34
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- La clé spécialement conçue offre une haute sécurité. Durabilité avec une came épaisse. La clé réversible amovible peut être retirée lorsqu’elle est verrouillée (rotation à 90°). Afin de s’assurer que l’application est correctement verrouillée. Direction de la came modifiable. Le numéro de clé est estampillé sur le côté du boîtier. 2 000 changements de clé disponibles. Système de clé principale disponible en supplément. (Maximum 886 changements de clé/clé principale.)
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
DCY-34-B | 150-014-159 | eShop |
![]() |
![]() |
DCY-34-D | 150-001-373 | eShop |