- DPL-OV
LOQUET POUSSOIRDPL-OV
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
push button latch,push button cabinet latch,push button door latch,latch button
push button latch,push button cabinet latch,push button door latch,latch button
- Design sûr et intelligent : la porte sera verrouillée lorsque le pommeau est enfoncé. La porte est verrouillée en fermant la porte et en appuyant sur le pommeau. Appuyer à nouveau sur le pommeau pour déverrouiller la porte. Peut être utilisé pour les portes superposées et encastrées. La butée de porte n’est pas nécessaire. Le loquet et le pommeau sont vendus ensemble.Conception fiable et intelligente : la porte se verrouille lorsque le bouton est enfoncé.
La porte est verrouillée lorsque vous la fermez et que vous enfoncez le bouton. Appuyez à nouveau sur le bouton pour déverrouiller la porte.
Peut être utilisé pour les portes superposées et encastrées.
Un butoir de porte n'est pas nécessaire.
Le verrou et le bouton sont vendus ensemble. - Caractéristique
- — Épaisseur de la porte utilisable : 15 - 25mm
- Accessoires
- — Vis autotaraudeuse 4×20 (SUS)
— Vis à tête cylindrique 3×14 (SUS)
Vidéos
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Cut Out Dimensions]
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1171_2_dpl_e.pdf |
---|
Note
— Veillez à fermer la porte avant de pousser le bouton. La fermeture de la porte après avoir poussé le bouton peut entraîner des dommages.