- EB
SUPPORT PLIABLEEB
6 / 6 total des résultats
micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home
micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home
- Se verrouille automatiquement lorsque le volet est en position ouverte.
Appuyer sur le levier pour relâcher le verrou.
Support avec fonction de charnière dans une unité.
Pour une épaisseur de panneau comprise entre 15 et 35 mm
Quantité requise :
-Largeur jusqu’à 600 mm···1 pièce
-Largeur 600 ~ 1300 mm···2 pièces - Demande d'inscription
- Shelves and tables (garages, recreational vehicles, commercial facilities, factories)
- Accessoires
- EB-200, EB-200-BL :
Cross-recessed truss tapping screw ST4.8 x 38, Cross-recessed truss tapping screw ST4.8 x 16 (2 each)
EB-303, EB-303-BL, EB-317, EB-317-BL :
Cross-recessed truss tapping screw ST4.8 x 38, Cross-recessed truss tapping screw ST4.8 x 16 (3 each) - Article en option
- Damper for eb folding bracket EBD
Folding bracket EB-DA (built-in damper)
Vidéos
En Utilisation
Images
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
Fig. 1
When the current stock runs out:
- The protrusion of the release lever will be reduced.
- The included screws (wall side) and the shape of the mounting holes will change. -
Afficher tout
Fig. 2 Access hole will add.
-
Afficher tout
Be careful not to get fingers caught in this space when folding.
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
EB-200 | 120-039-843 | eShop |
![]() |
![]() |
EB-200-BL | 120-048-895 |
![]() |
|
![]() |
EB-303 | 120-039-844 | eShop |
![]() |
![]() |
EB-303-BL | 120-048-896 |
![]() |
|
![]() |
EB-317 | 120-039-845 | eShop |
![]() |
![]() |
EB-317-BL | 120-048-897 |
![]() |
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
EB-200 |
EB-200-BL |
EB-303 |
EB-303-BL |
EB-317 |
EB-317-BL |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Informations sur les ventes | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB-200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
Discontinued |
120-039-843 |
EB-200-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
Discontinued |
120-048-895 |
EB-303 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
- |
120-039-844 |
EB-303-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
- |
120-048-896 |
EB-317 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
Discontinued |
120-039-845 |
EB-317-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
- |
120-048-897 |
Catalogue
Note
Used in pairs. (Shelf width: Max. 1300 mm)
Be careful not to get fingers caught in the bracket.
Use a long screwdriver for installation EB-303, EB-303-BL, EB-317, EB-317-BL.
Make sure the release lever is attached to bottom of the shelf for correct installation.
Please make sure the wall can sustain the load.