ESR4670

GLISSIÈRE À EXTENSION COMPLÈTE À FERMETURE AMORTIESR4670

9 / 9 total des résultats

Filtrer les articles
  • GLISSIÈRE À EXTENSION COMPLÈTE À FERMETURE AMORTI
  • Acier inoxydable
  • ESR4670

  • Self & Soft Closing
Fermeture amortie à une distance de 20 mm de la position fermée (longueur de la glissière de 350 mm ou moins) ou à une distance de 36 mm de la position fermée (longueur de la glissière de 400 mm ou plus).
Avec mécanisme de fermeture automatique et amortie intégré, possible à installer comme avec les glissières conventionnelles.
Extension complète (3 éléments).
Le tiroir est amovible en soulevant le levier.
La largeur maximale du tiroir correspond à la longueur de la glissière qui est de + 200 mm.

Informations connexes

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
ESR4670-12 190-033-964
ESR4670-14 190-033-965
ESR4670-16 190-033-966
ESR-4670-18 190-033-967
ESR4670-20 190-033-968
ESR4670-22 190-033-969
ESR-4670-24 190-033-970
ESR-4670-26 190-033-971
ESR4670-28 190-033-972
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Longueur de la glissière Longueur de course D E Capacité de charge N (par paire) Capacité de charge en kgf (par paire) Hauteur H Largeur W Matériau principal Type de tiroir à glissière Amovible Mouvement Maintenir ouvert Maintenir fermé Type de glissière A F B G C H EAN Boite Poids (g)

ESR4670-12

190-033-964

300

265

174

145

157

16

45.2

12.7

Acier inoxydable (SUS304)

Glissière pour tiroir

Oui

Fermeture automatique et souple

Aucun(e)

Aucun(e)

EXTENSION COMPLÈTE

-

-

-

-

-

-

4510932167376

10

780

ESR4670-14

190-033-965

350

340

224

151

157

16

45.2

12.7

Acier inoxydable (SUS304)

Glissière pour tiroir

Oui

Fermeture automatique et souple

Aucun(e)

Aucun(e)

EXTENSION COMPLÈTE

-

-

-

-

-

-

4510932167383

10

930

ESR4670-16

190-033-966

400

400

256

167

196

20

45.2

12.7

Acier inoxydable (SUS304)

Glissière pour tiroir

Oui

Fermeture automatique et souple

Aucun(e)

Aucun(e)

EXTENSION COMPLÈTE

96

-

-

-

-

-

4510932167390

10

1070

ESR-4670-18

190-033-967

450

450

306

119

294

30

45.2

12.7

Acier inoxydable (SUS304)

Glissière pour tiroir

Oui

Fermeture automatique et souple

Aucun(e)

Aucun(e)

EXTENSION COMPLÈTE

128

215

-

-

-

-

4510932167406

10

1210

ESR4670-20

190-033-968

500

500

344

119

343

35

45.2

12.7

Acier inoxydable (SUS304)

Glissière pour tiroir

Oui

Fermeture automatique et souple

Aucun(e)

Aucun(e)

EXTENSION COMPLÈTE

96

279

160

-

-

-

4510932167413

10

1360

ESR4670-22

190-033-969

550

550

394

119

343

35

45.2

12.7

Acier inoxydable (SUS304)

Glissière pour tiroir

Oui

Fermeture automatique et souple

Aucun(e)

Aucun(e)

EXTENSION COMPLÈTE

96

215

160

311

-

-

4510932167420

10

1460

ESR-4670-24

190-033-970

600

600

444

119

343

35

45.2

12.7

Acier inoxydable (SUS304)

Glissière pour tiroir

Oui

Fermeture automatique et souple

Aucun(e)

Aucun(e)

EXTENSION COMPLÈTE

128

247

192

375

-

-

4510932167437

10

1660

ESR-4670-26

190-033-971

650

650

494

119

343

35

45.2

12.7

Acier inoxydable (SUS304)

Glissière pour tiroir

Oui

Fermeture automatique et souple

Aucun(e)

Aucun(e)

EXTENSION COMPLÈTE

128

215

224

311

416

407

4510932167444

10

1810

ESR4670-28

190-033-972

700

700

544

119

343

35

45.2

12.7

Acier inoxydable (SUS304)

Glissière pour tiroir

Oui

Fermeture automatique et souple

Aucun(e)

Aucun(e)

EXTENSION COMPLÈTE

128

215

224

343

480

471

4510932167451

10

1960

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
ESR4670-12
ESR4670-14
ESR4670-16
ESR-4670-18
ESR4670-20
ESR4670-22
ESR-4670-24
ESR-4670-26
ESR4670-28
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
ESR4670-12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-964

ESR4670-14 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-965

ESR4670-16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-966

ESR-4670-18 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-967

ESR4670-20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-968

ESR4670-22 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-969

ESR-4670-24 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-970

ESR-4670-26 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-971

ESR4670-28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-972
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus