H-42-C

POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLEH-42-C

10 / 10 total des résultats

Filtrer les articles
  • POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE
  • H-42-C

Le support optionnel H-42-Z est disponible. Un ensemble de pièces AS pour l’installation sur un cadre en aluminium est également disponible. Le contenu de l’ensemble de pièces est le suivant. Poignées en titane de la même taille que H-42-C-2, H-42-C-4 et H-42-C-15 également disponibles. (Les dimensions L et B sont légèrement différentes de H-42-C-2)

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
H-42-C-8 100-010-560
H-42-C-14 100-010-562
H-42-C-1 100-010-561
H-42-C-2 100-010-563
H-42-C-3 100-010-564
H-42-C-4 100-010-565
H-42-C-15 100-010-566
H-42-C-5 100-010-567
H-42-C-6 100-010-568
H-42-C-7 100-010-569
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Matériau Finition L H B P R d S Type de corps Forme de la poignée Type de poignée en forme de U Type d’installation Montage applicable Type d’installation (courbure) Type Couleur (pour la recherche) Nom du composant EAN Boite Carton Poids (g)

H-42-C-8

100-010-560

Acier inoxydable (SUS304)

Miroir

66

22

6

60

3

M4

7

Vis de montage arrière

En forme de U

Linéaire

Vis femelle

Bois

Montage arrière

Poignée

Gris/Argent

-

4510932000840

100

500

18

H-42-C-14

100-010-562

Acier inoxydable (SUS304)

Miroir

86

30

6

80

3

M4

7

Vis de montage arrière

En forme de U

Linéaire

Vis femelle

Bois

Montage arrière

Poignée

Gris/Argent

-

4510932000864

50

250

25

H-42-C-1

100-010-561

Acier inoxydable (SUS304)

Miroir

75

30

7

68

3.5

M5

8

Vis de montage arrière

En forme de U

Linéaire

Vis femelle

Bois

Montage arrière

Poignée

Gris/Argent

-

4510932000833

50

250

30

H-42-C-2

100-010-563

Acier inoxydable (SUS304)

Miroir

109

30

9

100

4.5

M5

8

Vis de montage arrière

En forme de U

Linéaire

Vis femelle

Bois

Montage arrière

Poignée

Gris/Argent

-

4510932000826

50

150

65

H-42-C-3

100-010-564

Acier inoxydable (SUS304)

Miroir

120

40

10

110

5

M6

8

Vis de montage arrière

En forme de U

Linéaire

Vis femelle

Bois

Montage arrière

Poignée

Gris/Argent

-

4510932000819

50

150

100

H-42-C-4

100-010-565

Acier inoxydable (SUS304)

Miroir

130

40

10

120

5

M6

8

Vis de montage arrière

En forme de U

Linéaire

Vis femelle

Bois

Montage arrière

Poignée

Gris/Argent

-

4510932000802

50

150

105

H-42-C-15

100-010-566

Acier inoxydable (SUS304)

Miroir

162

50

12

150

6

M8

10

Vis de montage arrière

En forme de U

Linéaire

Vis femelle

Bois

Montage arrière

Poignée

Gris/Argent

-

4510932000857

30

60

185

H-42-C-5

100-010-567

Acier inoxydable (SUS304)

Miroir

200

50

12

188

6

M8

10

Vis de montage arrière

En forme de U

Linéaire

Vis femelle

Bois

Montage arrière

Poignée

Gris/Argent

Poignée

4510932000796

30

60

220

H-42-C-6

100-010-568

Acier inoxydable (SUS304)

Miroir

250

50

12

238

6

M8

10

Vis de montage arrière

En forme de U

Linéaire

Vis femelle

Bois

Montage arrière

Poignée

Gris/Argent

-

4510932000789

20

40

265

H-42-C-7

100-010-569

Acier inoxydable (SUS304)

Miroir

300

50

12

288

6

M8

10

Vis de montage arrière

En forme de U

Linéaire

Vis femelle

Bois

Montage arrière

Poignée

Gris/Argent

-

4510932000772

20

40

300

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
H-42-C-8
H-42-C-14
H-42-C-1
H-42-C-2
H-42-C-3
H-42-C-4
H-42-C-15
H-42-C-5
H-42-C-6
H-42-C-7
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
H-42-C-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-560

H-42-C-14 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-562

H-42-C-1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-561

H-42-C-2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-563

H-42-C-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-564

H-42-C-4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-565

H-42-C-15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-566

H-42-C-5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-567

H-42-C-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-568

H-42-C-7 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-569
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus