H160
Filtrer les articles
  • CHARNIÈRE INVISIBLE
  • Ouverture à 160°/Recouvrement de 28 mm/Pour les portes épaisses
  • H160
  • Serie 100
Pour les portes épaisses. Ouverture à 160°
Vendu séparément
— Plaque de montage série 100
Vis recommandée
— M4 vis à tête fraisée surélevée

Vidéos

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
H160-34/28 160-073-620
H160-C34/28 160-073-630
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Spécifications Matériau Finition Angle d’ouverture Nombre de superpositions Épaisseur minimale de la porte Épaisseur maximale de la porte Matériau principal Charnière Caractéristique unique Série Montage applicable Couleur EAN Carton Poids (g)

H160-34/28

160-073-620

Sans loquet

Corps : acier / coupelle : alliage de zinc (ZDC)

Chrome satiné

160°

19 à 28 mm

18

34

Acier

Charnière à boîtier

Sans loquet

Série 100

Bois

Argent

4510932020589

100

181.4

H160-C34/28

160-073-630

Avec loquet

Corps : acier / coupelle : alliage de zinc (ZDC)

Chrome satiné

160°

19 à 28 mm

18

34

Acier

Charnière à boîtier

Avec loquet

Série 100

Bois

Argent

4510932020596

100

194.4

Glisser pour en voir plus

Une plaque de montage (vendue séparément) est nécessaire pour l'installation. Veuillez commander séparément.


Téléchargement CAO

Dessins uniques (installation, locus, traitement)

Contenu
Locus Chart
Contenu 2D 3D
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Glisser pour en voir plus

Corps

Nom de l'article
H160-34/28
H160-C34/28
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
H160-34/28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-620

H160-C34/28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-630

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Produits connexes
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
  • CONCEALED HINGES Product Options Built-in Damper, With & Without Catches, Sprung-open

×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus